无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-NotchFlo DST

Fisher™ NotchFlo™ DST 控制阀

产品描述

Fisher NotchFlo DST 控制阀设计用于脏污、气蚀工况。 本阀门中的阀内件利用一系列的流动限制和扩展消除气蚀,允许最大直径为 12.7 mm(1/2 in)的颗粒通过,而不会发生阻塞。

认证
ATEX、CURT、PED、CRN、NACE
关键工况
气蚀、脏污工况
流量特性
线性
材质
碳钢、不锈钢、合金
操作温度
标准温度
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式,对焊、螺纹、承插焊
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 设计用于预防气蚀。
  • 压降限值 290 bar(4200 psi)。
  • 允许最大直径为 12.7 mm(1/2 in)的颗粒通过。
  • 保护阀座设计将切断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 硬化金属阀座,提供了严密关断能力,从而最大限度地降低了阀座腐蚀的可能。
  • 笼式阀内件可被拆卸以检查各部件,而无需将阀体从管道中移出。

文档与图纸