无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N563

Fisher™ N563 型紧急切断阀

产品描述

N563 型 Snappy Joe™ 大流量紧急切断阀 (ESVs) 设计用于为丙烷、丁烷及其他加压液体等产品运送提供铁路罐车保护。 它可连接到铁路罐车的切断阀上。 N563s 型大流量将装载/卸载时间缩短达 50%。 它有一个 2 英寸的 FNPT 接头,让用户能灵活安装所需的 2 英寸长 NPT 管道,以符合储罐气室要求。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 发生火灾时关断
  • 远程关断功能
  • 不锈钢结构
  • 重量轻
  • 应用灵活性
  • 六角接头和 ACME 接头方便进行管道组装
  • 易熔元件提供热释放
  • 易熔元件提供热释放
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
N563-16:2 in. FNPT x 2 in. FNPT
N563-26:2 in. FNPT x 3-1/4 外螺纹 ACME
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
合成橡胶选项
丁腈橡胶 (NBR)、EPDM、Kalrez®、氯丁橡胶 (CR)、Teflon® 和 Viton®
热释放熔点
212°F / 100°C
近似重量
FNPT 出口:12 lbs / 5.4 kg
Acme 出口:14.5 lbs / 6.6 kg

文档与图纸