无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N562

Fisher™ N562 系列紧急切断阀

产品描述

N562 系列紧急切断阀 (ESV) 设计用于铁路罐车保护,可连接到铁路罐车的切断阀上。 通常,使用三个 N562 型阀门:两个用在液相管路上,一个用在气相管路上。 该阀门为气动控制,利用标准快速接头打开和关闭。 可以利用气动控制阀将阀门内部活塞室的压力排出,从而从一个或多个位置进行远程关闭操作。

特点

  • 发生火灾时关断
  • 流量过大时关断
  • 远程关断功能
  • 不锈钢结构
  • 重量轻
  • 应用灵活性
  • 六角接头和 ACME 接头方便进行管道组装
  • 易熔元件提供热释放
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
N562-16:2 in. FNPT x 2 in. FNPT
N562-18:2 in. FNPT x 2-1/4 外螺纹 ACME
N562-26:2 in. FNPT x 3-1/4 外螺纹 ACME
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
合成橡胶选项
丁腈橡胶(NBR)、Kalrez® 和 Viton®
热释放熔点
212°F / 100°C
近似重量
FNPT 出口:12 lbs / 5.4 kg
Acme 出口:14.5 lbs / 6.6 kg

文档与图纸