无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N551

Fisher™ N551 型 Snappy Joe™ 紧急切断阀

产品描述

N551 型 Snappy Joe 紧急切断阀专门用于液化石油气或无水氨(NH3)的输送管路系统。 该阀门可安装在输送软管两端;输送软管两端用于连接储备站管道与气体罐车、运输车辆或油罐车。 它们可在软管开裂时,自动快速切断气流。 当温度达到 212°F / 100°C 时,自锁装置中的易熔元件将会熔化,阀门自动关闭。

特点

  • 操作方便
  • 线控释放装置
  • 结构坚固
  • 高流通能力
  • 易熔元件
  • 软阀座
  • 易于维护
  • 气动操作
阀体尺寸和端部连接方式
1-1/4、2 和 3 in. FNPT
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
适用温度范围
-20 至 160°F / -29 至 71℃

文档与图纸