无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-N100 N100A N110

Fisher™ N100-N100A-N110 系列旁通阀

产品描述

N100、N100A 和 N110 系列旁通阀设计用于环境温度下的丙烷、丁烷和无水氨 (NH3) 输送。 阀体入口侧配有一个 1/4 英寸 NPT 插入式螺纹轴套,可用于安装静水压力泄压阀或压力表。 阀门内有感应孔,无需布设外部感应线路。 此类阀门设计用于 2 至 4 英寸泵的旁通。

特点

  • 封盖
  • 压力感应孔
  • 活塞式内置阀门
  • 独有的文丘里管通道
  • UL 认证
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
N100 和 N100A 系列:1、1-1/4、1-1/2、2 和 2-1/2 英寸 FNPT
N110 系列:3/4 和 1 英寸 FNPT
设定压力范围
N100 和 N100A 系列:
  1 到 1-1/2 英寸:25 至 150 psig / 1.7 至 10.3 bar
  2 和 2-1/2 英寸:25 至 150 psig / 1.7 至 10.3 bar
N110 系列:
   3/4 和 1 英寸:12 至 150 psig / 0.8 to 10.3 bar
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
适用温度范围
-20 至 160°F / -29 至 71℃

文档与图纸