无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-MR95

Fisher™ MR95 系列调压器

产品描述

MR95 系列减压阀是紧凑型、大流通能力、直接作用式减压阀。典型应用包括过热蒸汽、蒸汽注入、蒸汽伴热、氮气吹扫、锅炉给水、过程化学物质、冷却水、测试装置、洗液储罐、杀菌器 / 高压灭菌器、燃料管线、气源和许多其他应用。

CAD 图纸和型号:单击此处
外部注册动画:单击此处
内部注册动画:单击此处

特点

  • 多功能
  • 差压能力
  • 专业服务能力
  • 宽量程比
  • 石墨垫片
  • 压力设定到 400 psig / 27.6 bar
  • 配合合成橡胶阀座实现严密关闭
  • 易于维护
  • 北极地区和低温环境结构选项
  • FDA、USP VI 类和 ADI 无动物源性成分接液弹性体
可用低压组态
MR95L:2 至 30 psig / 0.14 至 2.1 bar 出口压力
可用高压组态
MR95H:5 至 150 psig / 0.35 至 10.3 bar 出口
MR95HP:15 至 400 psig / 1.0 至 27.6 bar 出口
MR95HT:15 至 300 psig / 1.0 至 20.7 bar 出口,最高 650°F / 343°C
可提供差压配置
MR95LD:2 至 30 psi / 0.14 至 2.1 bar 差压
MR95HD:5 至 150 psi / 0.35 至 10.3 bar
MR95HDP:5 至 150 psi / 0.35 至 10.3 bar,最大入口压力 600 psig / 41.4 bar
阀体和弹簧箱体材料
灰铸铁
WCC 钢
LCC 钢
不锈钢
特种合金:Monel®、Hastelloy® C、铝青铜
有关特种合金的信息请联系销售办事处
阀体尺寸
1/4 in
1/2 in/ DN 15
3/4 和 1 in/ DN 20 和 25
1-1/2 和 2 in / DN 40 和 50(不包括 MR95L 和 MR95LD 型)
端接方式
NPT、SWE 和焊接及一体化 CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF 和 PN 16/25/40 RF; 均为 14 英寸面到面(EN 法兰式-356 mm 面到面)
最大入口压力
1000 Psig / 69.0 bar
最大出口压力
450 psig / 31.0 bar
取压方式
内取压或外取压
MR95H 系列大体重量
1/4 NPT 阀体:5 lb / 2.3 kg
1/2-in / DN 15 阀体:10 lb / 4.5 kg
3/4 和 1-in / DN 20 和 25 阀体:22 lb / 10 kg
1-1/2 和 2-in 阀体/ DN 40 和 50:55 lb / 25 kg
MR95L 系列大体重量
1/4 NPT 阀体:7 lb / 3.2 kg
1/2-in / DN 15 阀体:15 lb / 6.8 kg
3/4 和 1-in / DN 20 和 25 阀体:35 lb / 16 kg
其他技术参数
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸