无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-M570

Fisher™ M570 型灌注软管适配器

产品描述

M570 型软管适配器适用于槽罐车灌注软管,在灌注阀门无法关闭时,其可以移除灌注软管。 适配器中有一体化回退检测装置,在灌注阀门出现故障时,能预防气体逸出。 从灌注阀门上拆下 M570 型适配器后,应尽快修理灌注阀门。

特点

  • 适配器内一体化回退检测
  • 可便捷地拆除灌注软管
大小
1-3/4-in 外 ACME x 1-3/4-in 内 ACME
最大入口压力
400 psi / 27.6 bar
大致重量
1.1 lb / 500 g

文档与图纸