无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-LS200

Fisher™ LS200 系列调压器

产品描述

Fisher LS200 自动式调压器是配气站或高容量工业应用(如干燥机、熔炉、锅炉或燃烧器)的理想之选。LS200 为大容量平衡端孔,配有可选的集成式快速切断装置。本次产品开发的首要目标是易于维护。

特点

  • 易于维护 – 一人仅需 30 分钟即可更换阀盘
  • 适用于配气站监控应用的失效开启设计
  • 行程指示器(处于开发阶段的行程监控功能)
  • 适用于较短管路的扩口结构
  • 现场可转换的快速切断位置(快速切断装置可安装在阀体的任一侧)
  • 气密性关断
  • 25% 掺氢比例就绪,请联系艾默生影响力合作伙伴,以了解关于 100% 氢气的详细信息
  • 球墨铸铁、灰口铸铁、钢阀体
  • 具有远程监控功能的可选集成式快速切断装置
主体尺寸
灰口铁:2x2 DN50x50(带 NPT 或125FF)、2x4 DN50x100(带 125FF
球墨铸铁):2x2 DN50x50(带 NPT 或 PN16)、150RF、2x4 DN50x100(带 PN16 或 150RF)
钢铁:2x2 DN50x50(带 NPT 或 PN16)、150RF、2x4 DN50x100(带 PN16 或 150RF)
工作入口压力
LS220 型:125psi/8.6bar(小于 10psi 设定点的情况);
284psi/19.6bar(大于 10psi/0.69bar 设定点的情况)
LS250 型:284psi/19.6bar
最大紧急入口压力
284psi/19.6bar
最大紧急出口(壳体)压力
中压:50psi/3.44bar
高压:150psi/10.34bar
弹簧范围:LS220、LS224 (350mm)
浅绿色 (4.35 至 5.1psi/0.3 至 0.35bar)
粉红色 (4.35 至 10.6psi/0.3 至 0.73bar)
深蓝色 (4.8 至 15.7psi/0.33 至 1.08bar)
橙色 (8.3 至 21.75psi/0.57 至 1.5bar)
弹簧范围:LS250、LS254 (255mm)
粉红色 (20 至 30.3psi/1.38 至 2.09bar)
深蓝色 (20 至 44.8psi/1.38 至 3.09bar)
橙色 (25 至 60psi/1.72 至 4.14bar)
温度额定值
-20 至 150F/-29 至 66C(非 PED)
-4 至 140F/-20 至 60C
-40 至 150F/-40 至 66C(功能测试到- 40)
认证
DVGW、V9、CRN、25% 掺氢比例批准、EN334、EN14382
取压方式
外部
氢气 (H2)
LS200 系列通过广泛的高压氢气测试分析密封性能和材料相容性,从而验证其是否适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素。”

文档与图纸