无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-LR128

Fisher™ LR128 型指挥器作用式泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher LR128 型指挥器作用式泄压阀或背压调压器设计用于液体应用。 LR128 型运行顺畅,可严密关断,使用寿命长。 本型号产品配备内部驱动金属阀塞,可克服阀芯整体灵活元件式调压器的弱点,其专门设计的流体通道可以改变碎屑方向,从而保护阀座免受损坏和腐蚀。 内部入口滤网可防止大颗粒进入主阀。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 防碎屑
  • 全面实验室测试
  • 阀位行程指示器
  • 易于维护的指挥器
取压方式
外取压
温度适用范围
17E68 丁腈橡胶 (NBR):-20 至 150°F / -29 至 66°C | 17E97 丁腈橡胶 (NBR):0 至 150°F / -18 至 66°C | 17E88 氟橡胶 (FKM):0 至 250°F / -18 至 121°C
阀体尺寸
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
端部连接
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
最大入口压力
450 PSIG / 31 bar 或阀体额定压力值,以较低者为准
最大出口压力
450 PSIG / 31 bar 或阀体额定压力值,以较低者为准
弹簧范围
25 至 375 PSIG / 1.7 至 25.9 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸