无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-L2t

Fisher™ FIELDVUE™ L2t 液位控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE L2t 液位控制器是坚固耐用的 L2 系列液位控制器。它使用浮筒型传感器探测液位或两种不同比重液体的分界面。该控制器非常适合气体分离器和洗涤器应用中的液位测量。L2t 设计是一种旨在实现实现零排放的环保的解决方案。

特点

  • 提高可靠性
    • 转向节流控制可通过消除与离散控制相关的全行程循环来减少设备磨损,从而实现顺畅的连续控制。
    • 液位控制器适用于节流和开关应用,因此使用 L2t 可降低设备库存要求。
  • 出厂已校准
    • L2t 控制器在出厂时经过校准,因而简化了设置。
    • 现场升级至 L2t 不需要对配有标准 2 NPT 连接件的容器进行机械变更。
  • 环保
    • 这种零排放解决方案在与电动执行器结合使用时可达到超出法规要求的环保性,缓解环境问题。
分区
1 类,1 分类,0 区
认证
CSA 和 cCSAus
通讯协议
HART
数据接口
4-20 mA,带 HART
诊断
循环计数, 行程累计器, 打开时间, 关闭时间, 打开和关闭停顿时间
工作温度
-40°C 至 71°C
过程控制
与分离器放泄阀结合使用时的液位
其它配置
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸