无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-J31

Fisher™ J31 系列旋转计量计

产品描述

J31 系列可用在固定或移动储罐上直观地指示出容器中的液化石油气或无水氨(NH3)的容量。 当计量计的探测管位于储罐的蒸汽空间中时,小放气孔打开,计量计工作。 移动表盘上的指针能让管道末端移动,直至接触到容器中的液体,这时,蒸汽从放气孔中排放而变为液体,能增大储罐中的液体体积百分数。

特点

  • 最大限度地减少振动效应
  • 超大内径确保快速获得正确的液位
  • 尼龙填料套管有助于延长使用寿命
  • 指针式指示器的摩擦环有助于流畅旋转
表盘材质
填料套管/摩擦环材质
尼龙
流体兼容性
液化石油气、无水氨(NH3)
延长轴杆管长度
68 至 140-in. / 1.73 至 3.56 m
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C

文档与图纸