无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Inline Diffusers

Fisher™ 管道消音器

产品描述

Fisher 全系列管道消音器可为阀门产生大量噪音的应用中提供卓越的降噪性能。安装后,系统总压降会由阀门和消音器分摊。这能使阀门以更低的压降比运行,从而降低流经控制阀过程中产生的噪音水平。选项包括:带一体化出口接头的 6010、管道型 6011 和 Whisper 蝶板。

主要应用
噪音抑制
材料
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
过程连接件类型
  • 6010:法兰式、对焊、承插焊
  • 6011:对夹式、法兰式
  • 消声片: 凸面、RTJ、法兰式
阀门尺寸
  • 6010:NPS 1 至 NPS 26,最高 NPS 72
  • 6011:NPS 2 至 NPS 48
  • 消声片:NPS 2 至 NPS 36
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 消音器提供多种独特的版本,可为各种应用提供适合的解决方案。消音器无需安装在接近控制阀的位置。
  • 如果选择正确的消音器-阀门组合,噪音最多可以降低 40 dBA。
  • 消音器-阀门组合可保留标准控制阀的压力/流量控制。而且它还可以减少破坏性噪音和振动的产生。
  • 所有 Fisher 消音器(管道消音器和通风孔消音器)均为坚固耐用的静态设备,安装后无需任何维护。这些功能组合起来,能够以较低的投入成本实现更强的噪音控制。