关闭
HSRL 系列二级调压器经 Underwriters Laboratories (UL)(美国保险商实验室)认证,专用于 2 级液化石油气系统。 HSRL 系列产品最高可处理 2 600 000 BTU/hr / 29.27 SCMH 的流量,十分适合商业应用。 该装置可降低一级调压器的出口压力,通常可以从 10 psig / 0.69 bar 降至 11-in. w.c. / 27 mbar。 对于标准配置,防进水放泄孔装备防尘网位于入口上方。