无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-H800

Fisher™ H800 型泄压阀

产品描述

H800 型泄压阀是紧凑、轻便的直接作用式泄压阀。 它主要用于气动仪器与其供压调压器之间,当供压调压器无法开启时,将仪器供压压力限制于 50 psig / 3.4 bar。

特点

  • 应用可靠性
  • 安装简单
  • 经济
  • 抗干扰
阀体尺寸和端口连接方式
1/4 NPT
流量系数
全开 Cg:55
Km: 0.79
允许的最大入口(泄压)压力
250 psig / 17.2 bar
泄压压力范围
不可调节、并于 39 至 44 psig / 2.7 至 3.0 bar 时释放压力
回座压力
35 psig / 2.4 bar 或更高
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
5 oz. / 140 g
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸