无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-H722 H733

Fisher™ H722 和 H733 系列嵌入安装式内置泄压阀

产品描述

H722 和 H733 系列嵌入安装式内置泄压阀主要用于液化石油气、无水氨 (NH3) 或其他压缩气体的卡车运输。 这些阀门为不锈钢制造,更耐锈蚀。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 不锈钢结构
  • 不锈钢弹簧
  • 真正适用于移动工况的内置设计
  • 标准弹簧设置
  • 丁腈橡胶 (NBR) 阀座
  • 带识别序列号
连接件尺寸和类型
2 英寸 MNPT
3 英寸 MNPT
3 英寸 CL300 RF 法兰
结构材质
不锈钢、黄铜
最大入口压力(阀体额定值)
480 psig / 33.0 bar
初始释压范围
100 至 400 psig / 6.9 至 27.5 bar
适用温度范围
丁腈橡胶 (NBR):-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
大致重量
H722 系列:2.75 lb / 1 kg
H732 系列:7.5 lb / 3 kg

文档与图纸