无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-H284 H5114

Fisher™ H284 和 H5114 系列大尺寸内置泄压阀

产品描述

H284 和 H5114 内置弹簧式散装储罐泄压阀可配合 H500 Combo Joe 复合式泄压阀使用,也可单独安装。 除阀体材质外,这两种泄压阀的结构完全相同。 应用于 ASME 储罐时,该泄压阀仅有阀盖和部分阀体露在储罐之外。 调节螺栓以及所有其余部件均在储罐内,因此不存在被篡改的可能性。

特点

  • 不锈钢结构
  • 不锈钢弹簧
  • 模压表面密封
  • 标准弹簧设置
  • 丁腈橡胶 (NBR) 阀座
  • 带识别序列号
连接件尺寸和类型
2 英寸 MNPT
排放烟囱连接件
3 英寸 MNPT
结构材质
不锈钢、黄铜
最大入口压力(阀体额定值)
480 psig / 33.0 bar
初始释压范围
100 至 400 psig / 6.9 至 27.5 bar
适用温度范围
丁腈橡胶 (NBR):-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
大致重量
10 lb / 4 kg

文档与图纸