无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-G100

Fisher™ G100 系列止回阀

产品描述

这款止回阀通常为关闭状态,用于限制流体,让流体只能单向流动。 该止回阀适用于安装在固定储罐、运输罐车和液体输送线路的液体灌装接头中。 G100 系列提供两种类型的阀座结构:金属对金属或软阀座。 软阀座结构适用于运输罐车的灌装口连接。 该止回阀能确保严密关断,因此可对运输罐车上的管道进行降压以便维护,且不会泄露。

特点

  • 双重应用(液化石油气型号为黄铜或不锈钢,无水氨型号为不锈钢)
  • 两种阀座(软阀座和金属阀座)
  • 严密关断(软阀座)
  • UL 认证
可选配置
G100:3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101:1-1/4 FNPT x 1-1/4 MNPT
G102:2 FNPT x 2 MNPT
G104:3 FNPT x 3 MNPT
G105:2 MNPT 和 1-1/4 FNPT x 2 MNPT
G106:2 MNPT x 3 FNPT
G107:3 MNPT 和 2 FNPT x 3 MNPT
G109:2 FNPT x 2 FNPT
G112:2 FNPT x 2 MNPT
最大工作压力
250 psi / 17.2 bar
适用温度范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
近似重量
G100:0.4 磅 / 0.18 kg
G101:0.9 磅 / 0.41 kg
G102:2.5 磅 / 1 kg
G104:7.2 磅 / 3 kg
G105:3.1 磅 / 1 kg
G106:7.2 磅 / 3 kg
G107:8.5 磅 / 4 kg
G109:6 磅 / 2 kg
G112:2.5 磅 / 1kg

文档与图纸