无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CSB700

Fisher™ CSB700 减压调压器

产品描述

CS700 系列直接作用型弹簧负载式调压器专门设计用于多种减压应用。 该调压器具有很大的灵活性,是因为这种调压器提供多种阀体尺寸和端部连接方式、出口压力设置以及内取压和外取压选项。 CSB600 系列还提供多种过压保护选项,能够满足您的应用需求。

观看正常操作动画:Click here
View Slam-Shut Animation: Click here

特点

  • 提供球墨铸铁和 WCC 钢阀体
  • 有多种阀体尺寸和端部连接方式可供选择
  • 提供 VSX8 型切断阀选件
  • 无需专门工具也可以调节压力和执行阀孔拆卸
阀体尺寸和端面连接方式
球墨铸铁:1-1/2 或 2 NPT,Rp 1-1/2 或 2,NPS 2 / DN 50 CL125 FF、NPS 2 / DN 50 CL150 FF、NPS 2 / DN 50 PN 10/16、NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 滑套
WCC 钢:1-1/2 或 2 NPT,Rp 1-1/2 或 2、NPS 2 / DN 50 CL150 RF、NPS 2/ DN 50 PN 10/16
最大工作入口压力
内部强度(IS):5 bar / 73 psig
差压强度(DS):16 bar / 232 psig
最大紧急入口压力
内部强度(IS):5 bar / 73 psig
差压强度(DS):20 bar / 290 psig
出口压力范围
9 mbar 至 4.0 bar / 0.13 至 58 psig
最大紧急出口(壳体)压力
5.0 bar / 73 psig
避免内部金属零件损坏的最大出口压力
1.5 bar / 21.8 psig - 不超过最大紧急出口压力
温度适用范围
根据 PED 标准:-20 至 66°C / -4 至 151°F
非 PED:-30 至 66°C / -22 至 151°F
大致重量
螺纹阀体:
CSB700 型:13 kg / 29 lb
CSB704 型:14 kg / 31 lb
法兰式阀体:所标重量加 5.2 kg / 11 lb

文档与图纸