无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CSB400

Fisher™ CSB400 减压器

产品描述

Fisher CSB400 系列直接作用式簧压调压器可以满足商用和轻工业设施中的多种减压应用。 之所以具有很大的灵活性,是因为这种调压器提供多种阀体尺寸和端部连接方式、出口压力设置以及内取压、外取压或双取压选项。 除了应用上的灵活性,CSB400 系列还提供多种过压保护选项,能够满足您的应用需求。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 一体化 True-Monitor
  • 快速切断
  • 提供球墨铸铁和 WCC 钢阀体
  • 有多种阀体尺寸和端部连接方式可供选择
  • 无需专门工具也可以调节压力和进行阀孔拆卸
可选配置
独立调压器、非泄压、标志泄压、双重取压、内部或外部取压、一体式 True-Monitor、VSX4 快速切断模块
阀体尺寸和端面连接方式
DI:1、1-1/4、1-1/2、2NPT、Rp 1、1x1-1/4、1-1/4、1-1/2、2、Rp 1x2-1/4 GAZ、NPS 1-1/2/DN40、PN16、NPS2/DN50、CL125 FF、CL150 FF、PN10/16
ST:1、1-1/4、1-1/2 NPT、Rp 1、1-1/4、 1-1/2
最大工作入口压力
16 bar / 232 psig
最大紧急入口压力
20 bar / 290 psig
出口压力范围
17 mbar 至 3.0 bar / 6.8 in c.w. 至 43.5 psig
最大紧急出口(壳体)压力
4.0 bar / 58 psig
避免内部零件损坏的最大出口压力
高于出口压力设置 0.35 bar / 5.0 psig
最大工作出口压力
3.0 bar / 43.5 psig
取压方式
内取压或外取压
温度适用范围
根据 PED 标准:-20 至 60°C / -4 至 140°F
非 PED:-30 至 66°C / -20 至 150°F
大致重量
螺纹阀体:
CSB400 型:4 kg / 9 lb
CSB403 型:9 kg / 20 lb
CSB404 型:5 kg / 11 lb
法兰式阀体:所标重量加 4 kg / 9 lb
TM600 型 True-Monitor™ 规格
控制压力:27-517mbar/11"wc-7.5psi
最大工作出口压力,TM600 型位于 CSB403 上:517mbar/7.5psi
泄放孔:1/4 NPT
外部感应:1/4 NPT
壳体材质:铝
取压方式:外部
VSX4 型快速切断模块规格
OPSO:43-3400mbar/0.62-49.3psi
UPSO:10-1500mbar/0.15-21.8psig
泄放孔:1/4 NPT
外部感应:1/4 NPT
壳体材质:铝
取压方式:内部或外部

文档与图纸