无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CS400

Fisher™ CS400 减压器

产品描述

Fisher CS400 系列直接作用式簧压调压器可以满足商用和轻工业设施中的多种减压应用。该调压器具有很大的灵活性,是因为这种调压器提供有多种阀体尺寸和端部连接方式、出口压力设置、阀孔尺寸以及内取压或外取压选项。除了应用上的灵活性,CS400 系列还提供多种过压保护选项,能够满足您的应用需求。

CAD 图纸与模型:单击此处

特点

  • 有多种阀体尺寸和端部连接方式可供选择
  • 固定系数/压力系数测量 (PFM) 精度功能
  • 现场可从内部感应转为外部感应,适合全开监控结构
  • 有灰铸铁、球墨铸铁和钢三种材质的阀体可选
  • 仅使用标准工具即可调节压力和拆卸阀孔
  • 易于维护
  • 浓度高达 25%(按体积计)的氢混合物准备就绪
  • 100% 氢气供应 —(联系工厂)
可选配置
独立调压器、非泄压、标志泄压、内部或外部取压、一体式 True-Monitor、VSX4 快速关断模块
氢气 (H2)
CS400 系列通过广泛的高压氢气测试分析密封性能和材料相容性,从而验证其是否适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。
阀体尺寸和端面连接方式
灰 CI:1-1/4、1-1/4x1-1/2、1-1/2、2 NPT、NPS2/DN50、CL125 FF
DI:1-1/4、1-1/2、2NPT、Rp 1-1/4、1-1/2、2、NPS2/DN50、CL125 FF、CL150 FF 或 PN10/16
ST:1-1/4、1-1/2 NPT、Rp 1-1/4、1-1/2
最大工作入口压力
125psig/8,6bar
出口压力范围
3.5in. w.c. 至 5.5psig/9 至 380mbar 之间的九个范围
最大紧急出口(壳体)压力
25psig/1.7bar
避免内部零件损坏的最大出口压力
超出设定点 5psi/0.34bar
最大工作出口压力
5.5psig/380mbar
取压方式
内取压或外取压
标志泄压阀
Cg = 67
温度适用范围
-20° 至 150°F/-29° 至 66°C
大致重量
螺纹式阀体:
CS400 型:9lb/4kg
CS403 型:18.5lb/8kg
CS404 型:11.2lb/5kg
法兰式阀体:所标重量加 8.6lb/4kg
TM600 型 True-Monitor™ 规格
控制压力:11wc-7.5psi/27-517mbar
最大工作出口压力 CS403 带 TM600:7.5psi/517mbar
泄放孔:1/4 NPT
外部感应:1/4 NPT
壳体材质:铝
取压方式:与调压器相同
VSX4 型快速切断模块规格
OPSO:10wc-19psi/25-1300mbar
OPSO/UPSO:
   OPSO:0.73wc-8.7psi/50-600mbar
   UPSO:4wc-7.3psi/10-500mbar
泄放孔:1/4 NPT
外部感应:1/4 NPT
壳体材质:铝
取压方式:内部或外部

文档与图纸