无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CS200

Fisher™ CS200 系列减压器

产品描述

Fisher CS200 系列直接作用式簧压调压器可以满足商用和轻工业设施中的多种减压应用。该产品提供多种阀体尺寸、出口压力设置和阀孔尺寸选项。CS200 便于维护和安装,通过阀体和外壳之间的连接环,可使执行器进行 360 度旋转。

CAD 图纸与模型:单击此处

特点

  • 提供多种 NPT 阀体尺寸和端部连接方式
  • 易于安装和维护
  • 仅使用标准工具即可调节压力和拆卸阀孔
  • 固定系数精度(PFM 认证)
  • 具有应用灵活性,包括内部泄压、非泄压和 Secondary Seat™ 保护
  • Secondary Seat 保护可在主阀瓣或阀孔座损坏或流路中的碎屑妨碍闭锁时提供辅助阀座和阀瓣表面
可选配置
独立调压器、非泄压、内部泄压、内部取压、Secondary Seat、带泄放的 Secondary Seat
阀体尺寸和端面连接方式
3/4、3/4 x 1、3/4 x 1-1/4、1、1 x 1-1/4、1-1/4 NPT
最大入口压力
175psig/12.1bar
出口压力范围
3.5-in w.c. 至 2.0psig/9 mbar 至 0.14bar 之间的八个范围
温度适用范围
-20 至 150°F/-29 至 66°C
大致重量
8lb/4kg
氢气 (H2)
CS200 系列通过广泛的高压氢气测试分析密封性能和材料相容性,从而验证其是否适用于氢气服务。有关评估和测试的其他详细信息,请参阅“天然气掺氢:需要考虑的技术因素”。

文档与图纸