无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CP400

Fisher™ CP400 系列压力负载式减压器

产品描述

Fisher CP400 系列压力负载式调压器可为轻工业和商业设备提供减压应用,包括压力系数测量(固定系数计量)应用中的精确控制。 调压器提供多种阀体端部连接尺寸、阀体材料、出口压力设置、阀孔尺寸以及内取压或外取压方式和过压保护等诸多选项。

CAD 图纸和型号:点击此处

特点

  • 有多种阀体尺寸和端部连接方式可供选择
  • 具有良好的固定系数/压力系数测量 (PFM) 精度
  • 可在现场从内部感应转换,适合全开监控结构
  • 多种过压保护选项
  • 有灰铸铁、球墨铸铁和钢三种材质的阀体可选
  • 仅使用标准工具即可调节压力和拆卸阀孔
  • 易于维护
可选配置
独立调压器、非泄压、标志泄压、内部或外部取压、一体式 True-Monitor、VSX4 切断模块
阀体尺寸和端面连接方式
灰 CI:1-1/4、1-1/2、2 NPT、NPS 2 / DN 50、CL125 FF
DI:1-1/4、1-1/2、2 NPT、Rp 1-1/4、1-1/2、2、NPS 2 / DN 50、CL125FF FF / CL150 FF、PN 10/16
ST:1-1/4、1-1/2 NPT、Rp 1-1/4、1-1/2
最大工作入口压力
125 psig / 8.6 bar
出口压力范围
1 至 20 psig / 0.07 至 1.4 bar
最大紧急出口(壳体)压力
25.0 psig / 1.7 bar
避免内部零件损坏的最大出口压力
超出设定点 5 psig / 0.34 bar
最大工作出口压力
20.0 psig / 1.4 bar
取压方式
内取压或外取压
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
带螺纹阀体:
CP400 型:11 lb / 5 kg
CP403 型:20.5 lb / 9 kg
CP404 型:13.2 lb / 6 kg
带法兰阀体:所标重量加 8.6 lb / 4 kg
TM600 型 True-Monitor™ 规格
控制压力:1-7.5 psig/0.07-0.52 bar
最大工作出口压力,安装 TM600 型 CP403:7.5 psig/0.52 bar
连接件:快速切断排放孔:1/4 NPT 外部感应管路:1/4 NPT
外壳材质:铝制,取压方式
VSX4 型快速切断模块规格
仅 OPSO:2-43.5psi/0.14-3.0bar
OPSO/UPSO:
   OPSO:2.2-29 psi/0.15-2bar
   UPSO:0.36-29 psi/0.03-2.0bar
排放孔:1/4 NPT
外部感应:1/4 NPT
壳体材质:铝
取压方式:内部或外部

文档与图纸