无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Control-Disk Valve

Fisher™ Control-Disk™ 旋转阀

产品描述

Control-Disk 旋转阀具有优良的调节性能。相较于分段式球阀,其等百分比流量特性可增加节流范围。这一改良性能使阀门的控制能力不受过程干扰,可以更好地控制目标设定点,从而减少了过程变数。

特点

  • 外部轴上的弹簧可为驱动机构和蝶板提供支持,使轴可以安装在水平及垂直方向,而不会影响性能和循环寿命。
  • 阀内件和螺栓材料可用于酸性液体和气体应用。
  • 采用夹紧连杆和单支点连接的花键轴降低了执行器和阀轴之间的空转。
  • 金属和软密封圈都有压力辅助密封作用,确保在压力下降的条件下仍可严密关断。
  • 改良的膨胀销系统可确保蝶板与轴之间有效、持久的连接。这种连接可减少驱动系统的滞后和磨损,优化长期性能。它还有助于快速拆卸以进行维护
  • 粉末漆层可为所有钢制部件提供防腐保护。
  • 轴上的指示线以及填料压盖上的蝶板位置标记可提供额外的行程指示。
认证
符合 SIL、PED、CRN、逸散性排放、NACE、ATEX、CUTR、消防安全
主要应用
一般工况
流量特性
等百分比
材料
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
压力等级
PN、ASME
过程连接件类型
法兰式、单法兰式、双法兰式、支耳式、对夹式
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸