采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Fisher CAV III Micro-Flat 阀内件适用于最高压降为 241bar (3500psi) 且流量极低的清洁、气蚀工况。这是两种不同产品的组合 — 结合了 Cavitrol III 阀内件的气蚀控制功能和 Micro-Flat 阀内件的低流量功能。
要求提供正版阀门和仪表部件的报价。