无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C891

Fisher™ C891 系列内置阀

产品描述

Fisher C891 系列内置阀通常用在运输卡车和大型固定储罐的入口和出口。 这些阀门按照订单规定用途进行串行。 该阀门可用于其他压缩气体,但用户应与厂家提前确认,以确保阀门材料适用于预定用途。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
入口:2 或 3 in. CL300 RF 法兰
出口:2 或 3 in. CL300 RF 法兰
允许的最大入口压力
500 psig / 34.5 bar WOG
温度适用范围
-20 至 160°F/-29 至 71℃
大致重量
2 in. / DN 50:20 lbs / 9 kg
3 in. / DN 80:32 lbs / 15 kg

文档与图纸