无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C483-24 C484 24

Fisher™ C483-24 和 C484-24 型 Jet Bleed 内置阀

产品描述

C483-24 和 C484-24 型 Jet Bleed 内置阀常用于罐车和运输卡车应用,也可用在大型固定储罐和管道系统中。 该系列阀门可采用线控或气动控制。 该阀门专为丙烷、丁烷或无水氨应用设计,但也可用于其他压缩气体。当使用介质为其他压缩气体时,用户应与厂家提前确认,以确保阀门适合用于该特定应用。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端面连接方式
入口:3 in. CL300 RF 改良型法兰(4.62 in. / 117 mm 直径孔)
出口:3 in. CL300 RF 法兰
允许的最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
适用温度范围
-20 至 160°F/-29 至 71℃
大致重量
C483-24 型:32 lbs / 15 kg
C484-24 型:18 lbs / 8 kg

文档与图纸