无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C471 C477

Fisher™ C471 和 C477 型 Jet Bleed 内置阀

产品描述

该阀门通常用在罐车和运输卡车以及大型固定储罐的入口和出口。 也可以安装在管路系统中。 该阀门专为环境温度下的丙烷、丁烷或 NH3 应用而设计,但也可用于其他压缩气体。当使用介质为其他压缩气体时,用户应与厂家提前确认,以确保阀门适合用于该工况与介质。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端面连接方式
入口:2 或 3 in. MNPT / DN 50 或 80
出口:2 或 3 in. FNPT / DN 50 或 80
允许的最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
温度适用范围
-20 至 150°F / -29 至 66°C
大致重量
2 in. 尺寸 / DN 50:
C471 型:11 lbs / 5 kg
C477 型:9 lbs / 4 kg
3 in. 尺寸 / DN 80:
C471型:21 lbs / 10 kg
C477型:16 lbs / 7 kg

文档与图纸