无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-C407-10

Fisher™ C407-10 系列内置阀

产品描述

C407 系列内置阀设计用于罐车和固定储罐,可用于气相管路、辅助液体提取管路(和 P220-10 型直通式转接器配合使用时),或者作为小流量充装系统的主阀。 此阀门标配为一个多用途的 WCC 钢阀体,还有不锈钢阀体可选。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 快速平衡泄流区
  • 独特的维修功能
  • 过流关闭
  • 止回功能
  • 弹簧负载式聚四氟乙烯 (PTFE) 阀杆填料
  • 关键磨损点 PTFE 防磨垫 Rulon® 衬套
  • 手动、线控或气动开关执行机构
  • 发生火灾时,易熔连接件或易熔塞在 212 至 220°F / 100 至 104°C 熔化,阀门自动关闭
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
入口:1-1/4 in. MNPT
出口:1-1/4 in. FNPT
最大入口压力
400 psig / 27.6 bar WOG
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
大致重量
3 lbs / 1 kg

文档与图纸