无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-BLE BLX

费希尔™ BLE 和 BLX 型节流阀

产品描述

BLE 和 BLX 型节流阀作为输送站的旁路使用,压降最高可达 100bar / 1450psig。BLX 版本配置 OS2 型释放继电器,在出口过压时可切断压力流。BLE 和 BLX 型符合压力设备指令 PED 2014/68-UE,被归为 IV 类。

特点

  • 坚固
  • 精确
  • 逐渐打开
可选配置
BLE 型:节流阀
BLX 型:节流阀带切断阀
阀体尺寸
DN 25、50 和 80
NPS 1、2 和 3
端部连接方式
PN 100 N、PN 50 B、PN 20 B
CL600、CL300、CL150
最大工作压力
LCC 阀体:100bar,1450psig
WWC-20 阀体:96.7bar,1402psig
温度适用范围
LCC 阀体:工作温度为 -30° 至 71°C、-22° 至 160°F
WCC-20 阀体:工作温度为 -20° 至 71°C、-4 至 160°F
大致重量
BLE 型:
  DN 25:12 至 14kg
  DN 50:22 至 26kg
  DN 80:43 至 51kg

BLX:
  DN 25:20 至 22kg
  DN 50:36 至 40kg
  DN 80:57 至 65kg

文档与图纸