无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-92B

Fisher 92B 型自力式控制阀

产品描述

92B 型减压阀 (PRV) 是工业应用中的标准蒸汽阀。 它可以承受多尘的工作环境,同时实现精确而稳定的压力控制。 92B 型蒸汽阀的设计能够连续工作数十年。 92B 型蒸汽阀在工业过程加热应用中用作主减压阀,这些应用包括热交换器、蒸发器、蒸煮器和反应堆。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 更长的阀膜使用寿命
  • 双路控制
  • 弹性阀座
  • 波纹管导杆
取压方式
外取压
最高温度
353° 至 600°F / 178° 至 316ºC
阀体尺寸
NPS 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 80 / 100
端部连接
NPT / BSPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / PN 16/25/40
最大入口压力
300 PSIG / 20.7 bar
最大出口压力
250 PSIG / 17.2 bar
弹簧范围
2 至 250 PSIG / 0.14 至 17.2 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸