无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-912

Fisher™ 912 系列减压调压器 - 液化石油气

产品描述

912 系列直接作用、弹簧负载型调压器为美国安全检测实验室公司 (UL) 认证的调压器,可用于各种工况和工业应用。这些调压器的阀膜具有一定的内部泄压功能,有助于最大限度地降低过压。

特点

  • 精确、敏感控制
  • 防雨防虫害保护
  • 易于维护
  • UL 列名
可选配置
912 型:低压工况直接作用
912H 型:高压工况直接作用
912N 型:配备固定出口压力设置的直接作用调压器
阀体尺寸和端口连接方式
入口:1/4 英寸 NPT
出口:1/4 或 3/8 英寸 NPT
最大入口压力(阀体额定值)
250psig / 17.2bar
最大紧急出口压力
20psig / 1.4bar
出口压力范围
3in. w.c. 至 5psi / 7 至 345mbar
取压方式
内部
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
1.30lb / 1kg

文档与图纸