无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-8540

Fisher™ 8540 高性能蝶阀

产品描述

Fisher 8540 阀门采用偏心安装盘和软密封环。软密封件在两个流量方向上都具备出色的密封性。方形阀轴与各类执行器组合,可形成可靠的高性能阀门,适用于许多要求紧密关断的应用

特点

  • 出色的关断能力 — 具有压力辅助作用的双向软密封环,可提供优异的关断等级,详见规格表。
  • 阀轴固定 — 阀轴定位部分为阀轴提供了更多保护。填料压套与轴肩相互作用,将驱动轴牢牢固定在阀体中。
  • 安装简单 — 阀体自动对准管道法兰螺栓的中心,可以快速、准确地在管道中将阀门对中。
  • 近线性流量特性 — 近线性流量特性可提供精确的节流控制。
  • 标配粉末漆层 — 艾默生的粉末漆层可为所有钢制部件提供良好的防腐保护。
认证
PED、CUTR
主要应用
一般工况
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢
工作温度
标准温度
电源
不适用
压力等级
ASME
过程连接件类型
对夹式
底座/密封类型
PTFE 密封
关断等级
双向关断,达到 ANSI/FCI 70-2 标准的 VI 级要求。
标准
ASME B16.34
阀杆
方形
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS

文档与图纸