无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-64

Fisher™ 64 系列高压调压器 - 液化石油气

产品描述

64 系列可调调压器通常用于将储罐压力降低至能供另一个调压器使用的中间压力。当与一级下游调压器配合使用时,通常可以将它们作为高压调压器用在输送系统上。当配有内部泄压阀(64SR 系列)时,可以将调压器作为末级调压器用在高压系统上。64KB 系列调压器具有特殊的 PTFE 阀膜保护装置,这使它适用于无水氨 NH3 应用

特点

  • 多功能
  • 阀体端接头
  • 易于维护
  • UL 列名
阀体尺寸和端口连接方式
1/2in NPT
压力表出口
1/4in NPT
最大入口压力
250psig / 17.2bar
最大紧急出口压力
220psig / 15.2bar
出口压力范围
3 至 100psig / 207mbar 至 6.9bar 之间的四个范围
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
大致重量
2.25lb / 1kg

文档与图纸