无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-6350 6360

Fisher™ 6350 和 6360 系列指挥器

产品描述

Fisher 6350 或 6360 系列指挥器可与多种减压、泄压或背压主阀门中的一个结合使用。 这些指挥器均可用于气体输送,而且除 6351 型指挥器外,也均可用于液体管道。

特点

  • 阀塞易于维护
  • 增益可调节,便于调节性能
连接件
1/4 NPT 内螺纹
最大入口压力
6351、6352、6353、6354L、6354M 和 6354H 型:600 psig / 41.4 bar
6358 型:150 psig / 10.3 bar
6365 型:50 至 360 psig / 3.4 至 24.8 bar
出口(控制)压力范围
6351、6352、6353 和 6354L 型:3 至 200 psig / 0.21 至 13.8 bar
6354M 和 6354H 型:175 至 300 psig / 12.1 至 20.7 bar
温度适用范围
橡胶件: -20° 至 150°F / -29° 至 66°C
橡胶件: 0° 至 300°F/-18° 至 149°C,例外:在热水温度范围应该为 0° 至 180°F / 18°至93°C

文档与图纸