无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-480

Fisher™ 480 系列无阀杆活塞执行机构

产品描述

Fisher 480 系列执行机构是无阀杆活塞执行机构,适用于具有球阀、蝶阀、百叶、阻尼器和变阻器的节流和开关应用。 此类执行机构需要从双作用定位器或从开关加载和卸载设备上加载气动压力。

致动方式
双作用、直角回转、旋转
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关
电源
气动
阀门类型
球阀、蝶阀、百叶、阻尼器、变阻器
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 执行机构可带或不带定位器和减振器,同时提供了各种尺寸、行程速度、推力和行程,可应对大多数控制要求。
  • 无支架结构通过与控制设备紧密连接,实现平面组件;此类执行机构可通过支架安装,或者可直接安装到阀盖法兰上。
  • 气缸可以使用低至 2.4 bar (35 psig) 或高至 10.3 bar (150 psig) 的气源压力。
  • 执行机构的最大额定行程高达 206 mm(8.125 英寸)。
  • 定位器/执行机构现场操作可逆,无需其他部件。 定位器灵敏度、行程范围以及行程起点已在工厂设置,仅当工作条件发生变化或者定位器反向操作后才需复位。