无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-4194

Fisher™ 4194 压差控制器

产品描述

Fisher 4194 压差指示控制器显示过程压差和设定点,使用的过程刻度盘易于读数。 该控制器可以感知两个不同压力值并比对两者与操作员调整后的设定值之间的压差。 这类控制器的可用型号有:仅按比例、比例+复位和差动间隙控制器。 该控制器还具有防自动复位措施、内部自动/手动切换器,并进行远程设置点调试。4194 控制器用于需要差压的过程监控和精确测量的行业。

认证
ATEX、CUTR
输入信号
气动
最大出口压力
40 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
工作温度
标准温度
位置控制
开/关,调制控制
过程控制
压力
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 控制器设计简单,维护简便快捷,而且维修备件降至最低。
  • 无需特殊工具即可快速地调整设定点以及过程指针的零位和量程,并能在动作方式正作用和反作用之间切换。
  • 内部部件设计简单、重量轻,能够承受大多数工厂环境的振动。
  • 继电器和喷嘴设计可将稳态耗气量减至正常值 0.09 m3/hr (5 scfh)
  • 坚韧的塑料外壳可抵御腐蚀性环境。 内部结构可抵御腐蚀性气源压力介质。
  • 该控制器可以直接安装在执行机构上,也可以安装在管架、墙壁或面板上。
  • 可通过查看长 114 mm(4 1/2 英寸)黑白刻度盘上的两个红色指针,快速了解与设定点的差压和偏差。 其他两个压力表用于监控气源压力和输出压力。