无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-289P

Fisher™ 289P 型泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher 289P 型指挥器作用式泄压阀适用于为天然气、空气、丙烷或任何其他对内部零件无腐蚀的工作介质使用的下游系统提供过压保护。 平稳的打开操作在紧急操作期间可最大限度地降低系统中的压力冲击。 只需要设定压力以上非常小的压升,就能完全打开主阀,达到最大放泄流量。 外部控制管线可以提供迅速准确的取压。

CAD 图纸和型号:单击此处

特点

  • 经济实惠
  • 低压升就能达到高放泄能力
  • 精确
  • 操作后可快速重置
  • 维护简单
  • 经久耐用
  • 紧固件耐腐蚀
  • 全效流通能力
阀体尺寸和端口连接方式
1 或 2 NPT
最大泄压(入口)压力
1 NPT:超过放泄设定压力 50 psig / 3.4 bar 或 110 psig / 7.6 bar,以较低者为准
2 NPT:15 psig / 1.0 bar
泄放设定压力范围
1 NPT:10 至 100 psig / 0.69 至 7.0 bar 之间的三个范围
2 NPT:14 in w.c. 至 10 psig / 35 mbar 至 0.69 bar 之间的两个范围
取压方式
外取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
氟橡胶 (FKM):0° 至 300°F / -18° 至 149°C
大致重量
1 NPT:5 lb / 2.3 kg
2 NPT:15 lb / 6.8 kg

文档与图纸