无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-289

Fisher™ 289 系列泄压阀或背压调压器

产品描述

Fisher 289 系列泄压阀是一款弹簧负载式节流泄压阀,可用作下游压力调压器,防止系统出现过压。 平稳的节流操作在泄压操作期间可最大限度地降低系统中的压力冲击。289 系列泄压阀是低压设置的理想选择,因为大阀膜面积可获得更高的灵敏度。289 系列泄压阀设计用于压力控制;它们不适合用作 ASME 安全泄压阀。

CAD 图纸和型号:单击此处

特点

  • 节流型泄压
  • 大流量
  • 尺寸小
  • 简单可靠
  • 设计紧凑
阀体尺寸和端口连接方式
289A 和 289U 型:1/4 NPT
289H 型:1,2 NPT
289HH 型:1 NPT
289L 型:3/4,1 NPT
289U 型:1/4 NPT
允许的最大泄压(入口)压力
100 psig / 6.9 bar
泄压设定压力范围(5 个型号)
5"wc 至 50 psig / 25mbar 至 3.5 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR) 和氯丁橡胶 (CR):-20 至 150°F / -29 至 66°C 氟橡胶 (FKM):20 至 300°F / -7 至 149°C 仅 289H 和 289HH 型
大致重量
289A 和 289U 型:0.75 lb/0.3 kg
289H 型:1 NPT - 4 lb/2 kg, 2 NPT - 15 lb/7 kg
289HH 型:4 lb/2 kg
289L 型:15 lb/7 kg
289H:泄压压力调节范围
0.5 至 2.25 psig / 34 至 155 mbar
289H:最大泄压(入口)压力
25 psig / 1.7 bar

文档与图纸