无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-133

Fisher™ 133 系列减压调压器

产品描述

Fisher 133 系列直接作用式调压器是适用于锅炉、燃烧炉等设备的工业和商业供气应用的理想之选。 调压器通过一个平衡系统准确控制气体压力,可在各种进口压力下实现最高燃烧效率。

CAD 图纸和模型:单击此处

特点

  • 单个调压器能够适用于较大的压力范围
  • 133L、133H 和 133HP 型适合监测应用
  • 出色的抗震性能和快速响应速度
  • 气密性关闭
  • 最大限度地减小弹簧和阀膜影响
  • 无需进行阀座间调整
  • 可轻松接触到阀芯部件
  • 提供钢阀体
阀体尺寸和端口连接方式
铸铁:2 NPT、NPS 2/DN 50 CL125 FF 法兰式端部连接
钢阀体:2 NPT、NPS 2/DN 50 CL150 RF 法兰式端部连接
最大工作入口压力
133L 型:125 psig/8.6 bar
133H 型:60 psig/4.1 bar
133HP 型:150 psig/10.3 bar
最大紧急入口压力
133L 型:125 psig/8.6 bar
133H 型:125 psig/8.6 bar
133HP 型:150 psig/10.3 bar
最大出口(壳体)压力
15 psig/1.0 bar
出口压力范围
2" 水柱至 10 psig/5 mbar 至 0.69 bar 之间的 9 个范围
133HP 型:2 至 60 psig/0.14 至 4.1 bar 之间的 7 个范围
温度适用范围
-20°F 至 150°F/-29° 至 66°C
大致重量
133H 型端口连接方式:35 lb/16 kg
133L 型端口连接方式:40 lb/18 kg
133HP 型:NPT:56.5 lb/26 kg;CL125 RF 和 CL250 RF:62.5 lb/28 kg
取压方式
外取压

文档与图纸