无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1290

Fisher™ 1290 型蒸气回收调压器

产品描述

1290 型蒸气回收调压器是一种自给型指挥器作用式调压器系统,用于密封气体的蒸气回收。

特点

  • 快速更换阀内件包
  • 易于在线维护
  • 使用中可监测行程
  • 精度高
  • 技术成熟
阀体尺寸
NPS 1 或 2 / DN 25 或 50
NPS 3、4 或 6 / DN 80、100 或 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
材料和端部连接
铸铁:NPT、CL125 FF 或 CL250 RF 法兰
WCC 钢或 CF8M 不锈钢:NPT、SWE、BWE、CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF 或 PN 16/25/40 法兰
最大入口压力
12.5 psig / 0.86 bar
最大出口(壳体)压力
1/2-inch w.c. to 7-psig / 1.2 mbar to 0.48 bar in eight ranges
出口压力范围
1/2 in. w.c. 至 7-psig / 1.2 mbar 至 0.48 bar,八个范围
取压方式
外取压
温度适用范围

NBR:-20 至 180°F / -29 至 82°C
FKM
  对于 in. w.c.:40 至 300°F / 4 至 149°C
  对于 psig:0 至 300°F / -18 至 149°C
EPDM:-20 至 275°F / -29 至 135°C
FFKM:-20 至 300°F / -29 至 149°C
大致重量
NPS 1 / DN 25:85 lbs / 39 kg
NPS 2 / DN 50:100 lbs / 45 kg
NPS 3 / DN 80:145 lbs / 66 kg
NPS 4 / DN 100:195 lbs / 88 kg
NPS 6 / DN 150:380 lbs / 172 kg
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150: 740 lbs / 336 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸