无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412003488

AVENTICS™ 系列 AS-i,B-设计

产品描述

BDC-B-ASI-4DR-AUX

结构
带驱动的总线耦合器
I/O 模块结构
4DO-AUX
现场总线协议
AS-i
接口 I/O
4 个输出端
E/A 可用
没有 I/O 功能
电气连接 尺寸
AS-i-黑色的扁形电缆
励磁总线设计
B-设计
最低环境温度
0 °C
最高环境温度
50 °C
电磁线圈的数量 最大
4
电子装置的电流消耗
0.05 A
驱动器工作电压
24 V DC
防护等级
IP65
最大的单一线圈耗用的电流
0.03 mA
I/O Code
8
ID Code / ID2 Code
F / E
故障传送符合标准
EN 50295
抗干扰性符合标准
EN 50295
交换接口
AS-i-黄色的扁形电缆
重量
0.14 kg
材料:外壳
铝材, 铝材-压铸件

特点

  • 带驱动器的总线耦合器
  • 考虑到阀门系统大小而优化的小巧尺寸
  • 电气连接与气动连接位于同一侧,节省了空间
  • 通过 M12 连接器连接,安装简便

文档与图纸