无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R412003487

AVENTICS™ 系列 AS-i,B-设计

产品描述

BDC-B-ASI-4DI4DR-AUX

结构
带驱动的总线耦合器 以及 输入端
I/O 模块结构
4DI/4DO-AUX
现场总线协议
AS-i
接口 I/O
4 输入/4 输出
E/A 可用
具有 I/O 功能
电气连接 尺寸
AS-i-黑色的扁形电缆
励磁总线设计
B-设计
类型
AS i带输入端
最低环境温度
0 °C
最高环境温度
50 °C
电磁线圈的数量 最大
4
电子装置的电流消耗
0.05 A
驱动器工作电压
24 V DC
防护等级
IP65
最大的单一线圈耗用的电流
0.03 mA
I/O Code
7
输入端数目
4
ID Code / ID2 Code
F / E
接口 I/O
输入或输出
故障传送符合标准
EN 50295
抗干扰性符合标准
EN 50295
信号连接
多针插头
信号连接
M8
交换接口
AS-i-黄色的扁形电缆
材料:外壳
铝材

特点

  • 带驱动器的总线耦合器
  • 考虑到阀门系统大小而优化的小巧尺寸
  • 电气连接与气动连接位于同一侧,节省了空间
  • 通过 M12 连接器连接,安装简便

文档与图纸