无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000207

Fasani 螺栓连接阀盖型止回阀

产品描述

螺栓连接阀盖型阀门可确保在广泛的石油和天然气应用领域保持卓越的性能

特点

  • 旋启式止回阀可用于水平和垂直(上流式)管道。
  • 升降式止回阀专用于平行管道,或通过弹簧装置的帮助应用于垂直管道。也可提供快速关闭应用类型。
  • 斜盘式止回阀可防止阀盘波击,同时又保障快速关闭。
  • 止回阀设计制造标准为 ASME B16.34 和 BS 1868。
  • 所用材料多样的坚固阀体(符合 NACE 规范)。
  • 螺纹式阀座环便于维护和/或更换。可按要求提供定位或密封焊。NPS 24 以上时,阀门以密封焊为标准配置。
  • 连接件为法兰式、对焊式或特殊形式,例如对夹式,以满足客户各种需求。
认证
ASME B31.1、印度锅炉注册、NACE
端部连接
对焊式、法兰式
应用
垃圾焚烧发电、汽轮机、蒸汽集箱、泵、阀门与阀组、HRSG、高温锅炉、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
阀体设计
上装式、长型式
材料
不锈钢、金属、双相不锈钢、碳钢、合金、不锈、钢
工作温度
标准温度 (-40 - 250F)、标准温度、高温、大于 204 C (400 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
300RF、600RF、900RF、CL150RF、CL300RF、CL600RF、法兰式、焊接端头、2500RF、150RF、1500RF
底座/密封类型
金属对金属、回转式
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
5 英寸、NPS 2/DN 50、6 英寸(DN150) 或更大尺寸、NPS 6/DN 150、NPS 4/DN 100、NPS 3/DN 80、NPS 2-1/2/DN 65
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
工程产品

文档与图纸