无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000202

Fasani B 型高压闸阀

产品描述

专门设计用于高温高压应用场合的多种闸阀。

特点

  • 根据 ASME B16.34 标准设计的一系列紧凑型加压密封闸阀,壁厚符合 API 600 标准。
  • 整个系列产品所使用材料皆涵盖于 ASTM 技术规格所述范围(同时符合 NACE 规范),以保证安全性和流量效率最大化。
  • 端对端尺寸符合 ASME B16.10 标准(长型用于法兰式阀门,短型用于对焊式端部)。
  • 焊入式阀座。
  • 提供位置指示器作为标准配置。
  • Stellite® 6 级覆盖于阀座和楔子;Stellite® 21 级覆盖于上密封。
  • 加压密封梯形垫片使螺栓负载低,且为一体式金属样式。
  • 标准的 ISO 顶部安装可轻易装配任意类型执行机构或锥齿轮。
  • 可用选配:楔形排气孔或超压管道、旁通管、位于打开或关闭位置的限位开关。
  • 阀门提供手动操纵器(手轮或锥齿轮,因尺寸而异)为标准配置。可提供电动、气动或水力驱动等驱动选项。
认证
NACE、ASME B31.1、印度锅炉注册、PED
端部连接
法兰式、对焊
应用
高温、HRSG、泵、阀门与阀组、汽轮机、一般服务、热电联产、电厂辅助设施、生物质锅炉与动力锅炉
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、双相不锈钢、不锈钢、钢
工作温度
大于 400 F (204 C),高温
压力等级
ASME
过程连接类型
1500RF、2500RF、900RF、BWE
底座/密封类型
金属对金属、楔形
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
5 英寸、6 英寸 (DN150) 或更大尺寸、NPS 2/DN 50、NPS 3/DN 80、NPS 4/DN 100、NPS 6/DN 150
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
闸板
介质
热水、液体、流体、氧气、蒸汽、水

文档与图纸