无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 952

Enardo™ 952 系列高性能顶部安装式真空泄压阀

产品描述

Enardo 952 为专用于放空应用的高级设计。此高性能阀门使用了先进技术,可提供正压过压保护,防止空气吸入和产品蒸发损耗,帮助控制有异味或是可能有害的蒸汽。 952 系列具有优于市场上标准阀门性能的功能,尤其适用于极冷环境和粘性材料应用。

尺寸
2" 至 12"
外壳材质
铝 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
PPS | 316 不锈钢
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP 特氟龙 | 氟橡胶
真空设置
0.5 至 32 oz/sq in
选项
特殊涂层、配重材质、硬件、垫圈材质、FRP 树脂、蒸汽套管或管道

文档与图纸

特点

  • PPS 内部零件,可提供卓越的防腐保护
  • 精确阀门冲程的 Saber 指导系统
  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可完全更换的托盘和底座总成
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证