无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 900-SO

Enardo™ 900-SO 型烟道型泄放阀

产品描述

Enardo™ 900-SO 型烟道型泄放阀设计用于通过保持储罐中的压力,防止原油轻馏分逸出。 管线终端放空阀直接安装在通风管道排气终端。 Enardo 900 系列兼具压力泄放和真空释放两种能力。

尺寸
2" 至 4"
外壳材质
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | 氟橡胶
压力设置
1.0 至 16.0 oz/sq in
真空设置
0.4 oz/sq in
真空设置
0.4 oz/sq in

文档与图纸

特点

  • 提供卓越防腐保护的 PPS 内部零件
  • 多重压力设置
  • 氟橡胶防腐蚀垫圈
  • API 认证的流通能力
  • 可应对极端恶劣环境的涂层选项