无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 860

Enardo™ 860 型呼吸阀-排管道式

产品描述

860 系列阀门是 Enardo 高性能压力真空泄放阀产品线的组成部分,设计出具有超出标准阀门的优越性能。 该产品专为管道排放应用而设计,提供正压或真空过压保护,防止吸入空气和产品蒸发损耗,帮助控制有异味、危险或是具有潜在爆炸性的蒸汽。 阀门设计有一个簧压式托盘,可处理最高 15 psig 的压力设置。

尺寸
2" 至 6"
外壳材质
铝 | 不锈钢 | 碳钢
泄漏率
1 SCFH @ 90% 设定点,高于最严格的行业泄露标准
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅
底座和托盘材质
PPS | 316 不锈钢
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | FEP 特氟龙 | 氟橡胶
压力设置
0.5 至 15.0 psi
真空设置
0.5 至 15.0 psi
选项
特殊涂层、配重材料、硬件、垫圈材质、FRP 树脂、蒸汽套管或管道

文档与图纸

特点

  • 专为高达 15 PSIG 的更高设定压力而设计
  • PPS 内部零件,可提供卓越的防腐保护
  • Saber双导向专利技术,阀门准确回座,紧密密封
  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可完全更换的托盘和底座总成
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证