无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 800-SO

Enardo™ 800-SO 型管线泄放阀

产品描述

Enardo 800-SO 型管线泄放阀通过保持储罐中的压力,防止原油轻馏分逸出来。 该阀门直接安装于通风管道排气处。

尺寸
2" 至 4"
外壳材质
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | 氟橡胶
压力设置
1.0 至 16.0 oz/sq in
真空设置
0.4 oz/sq in
真空设置
0.4 oz/sq in

文档与图纸

特点

  • 提供卓越防腐保护的 PPS 内部零件
  • 多重压力设置
  • 氟橡胶防腐蚀垫圈
  • API 认证的流通能力
  • 为极端恶劣环境提供涂层选项