无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Series 800-PSO

Enardo™ 800-PSO 型管线泄放阀

产品描述

Enardo 800-PSO 压力放空阀设计用于仅通过通风管道释放压力。 由于隔绝了真空侧,因此该阀门消除了双向流动的可能性。 除了隔绝阀门真空侧之外,800 系列在设计上与 “SO” 压力/真空系列相同。

特点

  • PPS 内部零件,提供卓越的防腐保护
  • 多重压力设置
  • Viton 防腐蚀垫圈
  • API 认证流量能力
  • 为极端恶劣环境提供涂层选项
尺寸
2" 至 4"
外壳材质
配重材质
镀锌 CS | 不锈钢 | 铅 | 树脂涂层不锈钢
底座和托盘材质
PPS
密封和垫圈材质
丁腈橡胶 | Viton
压力设置
1.0 至 16.0 oz/sq in
压力设置
1.0 至 16.0 oz/sq in

文档与图纸