无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model 952 Marine

Enardo™ 952 型真空吸入阀 PVRV

产品描述

Enardo 系列船用蒸汽控制系统压力真空泄压阀专为满足美国海岸警卫队船舶蒸汽控制系统 CFR33 第 154 部分的要求而设计。 此真空泄压阀包括用于阀门入口的 30x30 不锈钢防火网、Teflon 内衬垫和 316 不锈钢硬件。

尺寸
2" 至 12"
外壳材质
铝 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢
泄漏率
超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
配重材质
不锈钢
底座和托盘材质
316 不锈钢
密封和垫圈材质
氟化乙烯 (FEP) Teflon
真空设置
0.5 至 32 oz/sq in
选件
特殊涂层、配重材料、硬件、垫圈材质、FRP 树脂、蒸汽套管或管道

文档与图纸

特点

  • 专为满足美国海岸警卫队船舶要求而设计
  • PPS 内部零件,提供卓越的防腐保护
  • 精确阀门冲程的 Saber 指导系统
  • 超过 1 SCFH @ 90% 设定点的泄漏标准
  • 可完全更换的托盘和底座总成
  • 适用于 ANSI、DIN 和 JIS 标准法兰
  • EN 13463-1、EN 13463-5 认证